Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
KFA5-DU-Ex1.D - Schaltverstärker
Stückliste
KFA5-DU-Ex1.D
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
KFA5-DU-Ex1.D
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schaltverstärker, Zeitrelais KFA5-DU-Ex1.D
EAN
4050143062508
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KFA5-DU-Ex1.D
AAP507002
Anzahl der Eingänge (in Anlehnung an NAMUR)
1.000
AAP564002
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor potenzialfrei)
1.00000
AAB426007
Ausgangskreis des Relais (Wechsler)
1.00000 1
BAG640006
Montageart
DIN-Schiene
BAF016004
Breite
40 mm
AAB371007
Art der Spannungsversorgung
aktiv
AAP380002
Anzahl der Kanäle
1
BAB577006
Tiefe
115 mm
BAA020007
Höhe
119 mm
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.380
LENGTH
0.121
WIDTH
0.126
DEPTH
0.053
CTC
Zolltarifnummer
8536 4900 990 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen