{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/photoelectric20sensor20accessories/additional20accessories/doorscan20weather20cap20l1200.prj},{NB=DoorScan Weather Cap L1200},{MANUID=DoorScan Weather Cap L1200},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.002},{WEIGHT=0.200},{LENGTH=0.043},{WIDTH=0.043},{DEPTH=1.200},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/75/d7/d423966a_int.png},{DESCSHORT=Weather protection cover DoorScan Weather Cap L1200},{EAN=4050143083411},{MANUTYPEDESC=DoorScan Weather Cap L1200},{COO=DE},{CTC=3926 9097 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=241489&LanId=ENG},{DEEPLINK_DEU=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=241489&LanId=GER}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1