Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
SLPCM8-2/31 - Mehrstrahl-Lichtschranken
Stückliste
SLPCM8-2/31
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
SLPCM8-2/31
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherheitslichtgitter mit integrierter Auswerteeinheit SLPCM8-2/31
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SLPCM8-2/31
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
0 °C
BAD894003
Reichweite des Schutzfeldes
8000 mm
BAD805007
Ausführung des Ausgangsschaltelements (OSSD)
PNP
BAD915006
Spannungsart
DC
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
50.00 °C
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen