Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 1
Company
Pepperl+Fuchs
Description
NXN8-12GM50-E2-V1 - Inductive Sensors
Bill of material
NXN8-12GM50-E2-V1
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
NXN8-12GM50-E2-V1
DESCSHORT
Short Description
Inductive sensor NXN8-12GM50-E2-V1
EAN
4050143422784
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NXN8-12GM50-E2-V1
AAS155001
Maximum operating ambient temperature
70.00 °C
AAS160001
Minimum operating ambient temperature
-25.00 °C
BAD866007
mechanical installation conditions
not flush
BAD815006
Switching distance
8 mm
BAD946007
Material of the active surface
Plastic
BAD915006
Voltage type
DC
BAD899008
Design of control element
BAD826005
Diameter of sensor
12 mm
BAD898005
Design of control output
PNP
BAD840006
Housing construction form
cylinder, thread
BAC461010
Housing material
Brass
BAD856005
Length of sensor
64.5 mm
BAD900004
Switch frequency
450.000 Hz
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
VN
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.065
WIDTH
0.010
DEPTH
0.010
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро