{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obt350-r100-2ep1-io-ir-y0495.prj},{NB=OBT350-R100-2EP1-IO-IR-Y0495},{MANUID=OBT350-R100-2EP1-IO-IR-Y0495},{AAC906005=350},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD945004=850},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=21.5},{BAD849004=44.5},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=0.196},{WIDTH=0.098},{DEPTH=0.049},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f2/bd/d439120b_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (BGS) OBT350-R100-2EP1-IO-IR-Y0495},{EAN=4050143091799},{MANUTYPEDESC=OBT350-R100-2EP1-IO-IR-Y0495},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1