{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/obr15m-r201-2ep-io-v15.prj},{NB=OBR15M-R201-2EP-IO-V15},{MANUID=OBR15M-R201-2EP-IO-V15},{BAC640005=100},{AAB884005=18500},{AAC004005=20},{BAA038006=-40},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=41.7},{BAD849004=61.7},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.050},{LENGTH=0.077},{WIDTH=0.015},{DEPTH=0.040},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/8f/d4/d448517a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor OBR15M-R201-2EP-IO-V15},{EAN=4050143257645},{MANUTYPEDESC=OBR15M-R201-2EP-IO-V15},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1