{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/slot20and20slot20grid20sensors/ral100-ir2f322f98.prj},{NB=RAL100-IR/32/98},{MANUID=RAL100-IR/32/98},{BAA038006=-10},{BAD823004=20},{AAC908006=100},{BAA039006=60.00},{BAD856005=135},{AAC909007=98},{BAD849004=140},{BAD900004=5000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.430},{LENGTH=0.170},{WIDTH=0.150},{DEPTH=0.025},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/5c/a4/d406792a_int.png},{DESCSHORT=Slot grid sensor RAL100-IR/32/98},{EAN=4050143019618},{MANUTYPEDESC=RAL100-IR/32/98},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Glass},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Norm construction design},{BAC461010=aluminum},{BAD831010=Connector M8},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1