{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/ml29t-p2f322f592f11520100mm.prj},{NB=ML29T-P/32/59/115 100mm},{MANUID=ML29T-P/32/59/115 100mm},{BAC640005=200},{AAB884005=3500},{BAA038006=-25},{BAD823004=11.6},{BAA039006=60.00},{BAD856005=9.2},{BAD849004=85.2},{BAD900004=10.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.040},{LENGTH=0.144},{WIDTH=0.072},{DEPTH=0.036},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/fa/8a/c400328a_int.png},{DESCSHORT=Thru-beam sensor ML29T-P/32/59/115 100mm},{EAN=4050143013616},{MANUTYPEDESC=ML29T-P/32/59/115 100mm},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Plastic},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1