{pepperl_fuchs/accessories/mounting20accessories/rectangular20sensor20accessories/ab-30-l3m-c.prj},{NB=AB-30-L3M-C},{MANUID=AB-30-L3M-C},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.090},{LENGTH=0.064},{WIDTH=0.065},{DEPTH=0.045},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/d5/fe/d415317b_int.png},{DESCSHORT=Mounting bracket AB-30-L3M-C},{EAN=4050143331635},{MANUTYPEDESC=AB-30-L3M-C},{COO=US},{CTC=7326 9098 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=911421&LanId=ENG},{DEEPLINK_DEU=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=911421&LanId=GER},{DATA_SHEET_ENG=http://files.pepperl-fuchs.com/webcat/navi/productInfo/pds/911421_eng.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1