Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
BF 5 - Cylindrical Sensor Accessories
Bill of material
BF 5
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
BF 5
DESCSHORT
Short Description
Mounting flange BF 5
EAN
4050143001309
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BF 5
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
LENGTH
0.018
WIDTH
0.015
DEPTH
0.005
CTC
Customs tariff number
3926 9097 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
Размер
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси