{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/contrast20sensors2bcolor20sensors/contrast20sensors/dk10-las2f76a2f79b2f1102f124.prj},{NB=DK10-LAS/76a/79b/110/124},{MANUID=DK10-LAS/76a/79b/110/124},{BAC640005=200},{BAD931005=300},{BAA038006=-10},{BAD823004=33},{BAA039006=50.00},{BAD856005=60.8},{BAD849004=85.6},{BAD900004=16500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.170},{LENGTH=0.093},{WIDTH=0.121},{DEPTH=0.045},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/4a/af/c400176a_int.png},{DESCSHORT=Print mark contrast sensor DK10-LAS/76a/79b/110/124},{EAN=4050143327539},{MANUTYPEDESC=DK10-LAS/76a/79b/110/124},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Glass},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 2},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1