Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
Comparison
Variation:0%1% - 25%26% - 50%51% - 75%76% - 100%
Display only fully occupied table rows
Delete all
No records found.
Comparison
Add for comparison
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
F2D0-TI-Ex8.FF.* - Temperature Multi-Input Device with Aluminum Housing F2D0-TI-Ex8.FF.*
Bill of material
Temperature Multi-Input Device with Aluminum Housing F2D0-TI-Ex8.FF.*
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
DSHORT
Short Description
Temperature Multi-Input Device with Aluminum Housing F2D0-TI-Ex8.FF.*
DESCRIPTION_LONG
Anwendungszertifizierung: Marine<br/>Ausführung / Montage: Außeninstallation<br/>Feldbus: FOUNDATION Fieldbus H1<br/>Feldgerät Installationsort / Spur-Schutz: Division 1 - Eigensicherheit<br/>Feldgerät Installationsort / Spur-Schutz: Division 2 - alle möglichen Zündschutzarten<br/>Feldgerät Installationsort / Spur-Schutz: Zone 0 ... 1 - Eigensicherheit<br/>Feldgerät Installationsort / Spur-Schutz: Zone 2 - alle möglichen Zündschutzarten<br/>Feldgerät Installationsort / Spur-Schutz: nicht explosionsgefährdeter Bereich<br/>Funktion: Temperatur-Interface<br/>Gerätekoppler Installationsort / Trunk-Schutz: Division 1 High-Power-Trunk<br/>Gerätekoppler Installationsort / Trunk-Schutz: Division 2 High-Power-Trunk<br/>Gerätekoppler Installationsort / Trunk-Schutz: Zone 1 High-Power-Trunk<br/>Gerätekoppler Installationsort / Trunk-Schutz: Zone 1 eigensicherer Trunk<br/>Gerätekoppler Installationsort / Trunk-Schutz: Zone 2 High-Power-Trunk<br/>Gerätekoppler Installationsort / Trunk-Schutz: nicht explosionsgefährdeter Bereich<br/>Systemschnittstelle: FF: ABB<br/>Systemschnittstelle: FF: Alle Systeme<br/>Systemschnittstelle: FF: Emerson<br/>Systemschnittstelle: FF: Honeywell<br/>Systemschnittstelle: FF: Invensys<br/>Systemschnittstelle: FF: Yokogawa<br/>Zertifizierung für den Ex-Bereich: Europa<br/>Zertifizierung für den Ex-Bereich: IECEx<br/>Zertifizierung für den Ex-Bereich: International<br/>Zertifizierung für den Ex-Bereich: Kanada<br/>Zertifizierung für den Ex-Bereich: Staubschutz<br/>Zertifizierung für den Ex-Bereich: USA<br/>
MNAME
Manufacturer Name
Pepperl+Fuchs
MTDESC
Manufacturer Type Description
F2D0-TI-Ex8.FF.*
OUNIT
Order Unit
QUANTITY_MIN
1
QUANTITY_INTERVAL
1
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
Previews
3D
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices