Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
FB9206D3 - Power Supplies
Bill of material
FB9206D3
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
FB9206D3
DESCSHORT
Short Description
Power supply FB9206D3
EAN
4050143361557
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FB9206D3
BAA038006
min. ambient temperature
-40 °C
BAA039006
max. ambient temperature
60.00 °C
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
1.090
LENGTH
0.190
WIDTH
0.175
DEPTH
0.080
CTC
Customs tariff number
8504 4082 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси