Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
GL3-U/153 - Gabel- und Rahmenlichtschranken
Stückliste
GL3-U/153
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
GL3-U/153
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gabellichtschranke GL3-U/153
EAN
4050143055777
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GL3-U/153
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Infrarotlicht
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
6.35 mm
BAD837003
Gabeltiefe
3.150 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Normbauform
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
85.00 °C
BAD838003
Gabelweite
3.150 mm
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
24.7 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
15.9 mm
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.010
LENGTH
0.085
WIDTH
0.043
DEPTH
0.021
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen