{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/glv18-552f332f1152f12020c3d32c5m.prj},{NB=GLV18-55/33/115/120 C=3,5m},{MANUID=GLV18-55/33/115/120 C=3,5m},{BAC640005=100},{AAB884005=5500},{AAC004005=50},{BAA038006=-25},{BAD945004=640},{BAD826005=18},{BAA039006=60.00},{BAD856005=39.8},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.170},{LENGTH=0.152},{WIDTH=0.182},{DEPTH=0.038},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/ea/13/d407150a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor GLV18-55/33/115/120 C=3,5m},{EAN=4050143179930},{MANUTYPEDESC=GLV18-55/33/115/120 C=3,5m},{BAD859008=Red light, polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP/PNP},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=VN}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1