{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/glv18-8-2002f252f332f1022f11520k3d5m.prj},{NB=GLV18-8-200/25/33/102/115 K=5m},{MANUID=GLV18-8-200/25/33/102/115 K=5m},{AAC906005=200},{BAC640005=100},{BAA038006=-25},{BAD945004=640},{BAD826005=18},{BAA039006=60.00},{BAD856005=39.8},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.230},{LENGTH=0.180},{WIDTH=0.150},{DEPTH=0.035},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/51/24/d407148a_int.png},{DESCSHORT=Diffuse mode sensor GLV18-8-200/25/33/102/115 K=5m},{EAN=4050143023134},{MANUTYPEDESC=GLV18-8-200/25/33/102/115 K=5m},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{AAD251006=Polyvinyl chloride},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1