{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/glv18-8-2002f332f1152f12020c3d5m.prj},{NB=GLV18-8-200/33/115/120 C=5m},{MANUID=GLV18-8-200/33/115/120 C=5m},{AAC906005=200},{BAC640005=100},{BAA038006=-25},{BAD945004=640},{BAD826005=18},{BAA039006=60.00},{BAD856005=39.8},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/51/24/d407148a_int.png},{DESCSHORT=Diffuse mode sensor GLV18-8-200/33/115/120 C=5m},{EAN=4050143112647},{MANUTYPEDESC=GLV18-8-200/33/115/120 C=5m},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{AAD251006=Polyvinyl chloride},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP/PNP},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1