{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/glv30-8-h-150-ir2f472f73c.prj},{NB=GLV30-8-H-150-IR/47/73c},{MANUID=GLV30-8-H-150-IR/47/73c},{AAC906005=150},{BAC640005=200},{BAA038006=-20},{BAD826005=30},{BAA039006=60.00},{BAD856005=89},{BAD900004=35.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.080},{LENGTH=0.066},{WIDTH=0.109},{DEPTH=0.054},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/da/c4/c403529a_int.png},{DESCSHORT=Background suppression sensor GLV30-8-H-150-IR/47/73c},{EAN=4050143053841},{MANUTYPEDESC=GLV30-8-H-150-IR/47/73c},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP/PNP},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=Plastic},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1