Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
HiC2000 Blank - Additional Accessories
Bill of material
HiC2000 Blank
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
HiC2000 Blank
DESCSHORT
Short Description
Place Holder Barrier HiC2000 Blank
EAN
4050143073795
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HiC2000 Blank
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
SG
WEIGHT
0.080
LENGTH
0.159
WIDTH
0.116
DEPTH
0.022
CTC
Customs tariff number
8543 9000 000 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси