Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
ICE1-16DIO-G60L-V1D - Ethernet-IO-Module
Stückliste
ICE1-16DIO-G60L-V1D
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
ICE1-16DIO-G60L-V1D
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Feldbusmodul ICE1-16DIO-G60L-V1D
EAN
4050143052417
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ICE1-16DIO-G60L-V1D
BAF016004
Breite
59.6 mm
BAB577006
Tiefe
21 mm
BAA020007
Höhe
200 mm
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.610
LENGTH
0.100
WIDTH
0.324
DEPTH
0.068
CTC
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen