{pepperl_fuchs/identification20systems/rfid/rfid20read2fwrite20heads/iph-18gm-v1.prj},{NB=IPH-18GM-V1},{MANUID=IPH-18GM-V1},{AAC895005=18},{AAS347001=2000.000},{AAS348001=2000.000},{BAB577006=66},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.060},{LENGTH=0.066},{WIDTH=0.018},{DEPTH=0.018},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/20/f2/d415027a_int.png},{DESCSHORT=Read/write head IPH-18GM-V1},{EAN=4050143012114},{MANUTYPEDESC=IPH-18GM-V1},{AAF529001=125 kHz},{BAF634008=Plastic},{BAC078007=DC},{COO=SG},{CTC=8471 9000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=121115&LanId=ENG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1