Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
IQC21-30 25pcs - RFID Tags
Bill of material
IQC21-30 25pcs
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
IQC21-30 25pcs
DESCSHORT
Short Description
RFID Transponder IQC21-30 25pcs
EAN
4050143050994
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IQC21-30 25pcs
AAC895005
Diameter
30 mm
AAF529001
frequency range
13,56 MHz
BAF634008
Material
Plastic
BAA020007
Height
3 mm
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
TW
WEIGHT
0.080
LENGTH
0.089
WIDTH
0.044
DEPTH
0.022
CTC
Customs tariff number
8523 5200 009 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
Размер
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси