{pepperl_fuchs/identification20systems/rfid/rfid20read2fwrite20heads/iqt1-18gm-io-v1.prj},{NB=IQT1-18GM-IO-V1},{MANUID=IQT1-18GM-IO-V1},{AAC895005=18},{AAS347001=26000.000},{AAS348001=26000.000},{BAB577006=63.5},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.050},{LENGTH=0.100},{WIDTH=0.050},{DEPTH=0.025},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/96/6c/d446107a_int.png},{DESCSHORT=Read/write station IQT1-18GM-IO-V1},{EAN=4050143051380},{MANUTYPEDESC=IQT1-18GM-IO-V1},{AAF529001=13,56 MHz},{BAF634008=Plastic},{BAC078007=DC},{COO=SG},{CTC=8471 9000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=299927&LanId=ENG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1