{pepperl_fuchs/identification20systems/rfid/rfid20control20interfaces/iqt1-f61-r4-v1.prj},{NB=IQT1-F61-R4-V1},{MANUID=IQT1-F61-R4-V1},{AAS347001=26000.000},{AAS348001=26000.000},{BAF016004=28},{BAB577006=80},{BAA020007=12},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.090},{LENGTH=0.125},{WIDTH=0.120},{DEPTH=0.030},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/b6/07/d415149a_int.png},{DESCSHORT=Read/write station IQT1-F61-R4-V1},{EAN=4050143044566},{MANUTYPEDESC=IQT1-F61-R4-V1},{AAF529001=13,56 MHz},{BAF634008=Plastic},{BAC078007=DC},{COO=SG},{CTC=8471 9000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=265936&LanId=ENG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1