{pepperl_fuchs/identification20systems/rfid/rfid20control20interfaces/iqt1-fp-io-v1.prj},{NB=IQT1-FP-IO-V1},{MANUID=IQT1-FP-IO-V1},{AAS347001=26000.000},{AAS348001=26000.000},{BAF016004=80},{BAB577006=108.5},{BAA020007=40},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.410},{LENGTH=0.120},{WIDTH=0.095},{DEPTH=0.065},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/a5/29/d446108a_int.png},{DESCSHORT=Read/write station IQT1-FP-IO-V1},{EAN=4050143051403},{MANUTYPEDESC=IQT1-FP-IO-V1},{AAF529001=13,56 MHz},{BAF634008=Plastic},{BAC078007=DC},{COO=SG},{CTC=8471 9000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=299929&LanId=ENG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1