Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
IUC76-F157-T18-M-FR2 - RFID Tags
Bill of material
IUC76-F157-T18-M-FR2
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
IUC76-F157-T18-M-FR2
DESCSHORT
Short Description
RFID Transponder IUC76-F157-T18-M-FR2
EAN
4050143196661
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IUC76-F157-T18-M-FR2
AAF529001
frequency range
902 ... 928 MHz
BAF634008
Material
Plastic
BAF016004
Width
36.3 mm
BAB577006
Depth
51 mm
BAA020007
Height
7.5 mm
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
CN
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.050
WIDTH
0.035
DEPTH
0.006
CTC
Customs tariff number
8523 5200 009 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
Размер
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси