Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
IUC76-F203-M-FR1 10pcs - RFID Tags
Bill of material
IUC76-F203-M-FR1 10pcs
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
IUC76-F203-M-FR1 10pcs
DESCSHORT
Short Description
RFID Transponder IUC76-F203-M-FR1 10pcs
EAN
4050143251193
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IUC76-F203-M-FR1 10pcs
AAF529001
frequency range
865 ... 868 MHz
BAF634008
Material
Plastic
BAF016004
Width
12.8 mm
BAB577006
Depth
31.7 mm
BAA020007
Height
4.8 mm
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
CN
WEIGHT
0.050
LENGTH
0.068
WIDTH
0.068
DEPTH
0.015
CTC
Customs tariff number
8523 5200 009 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
Размер
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси