Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
IUC77-50-FR2 10pcs - RFID Tags
Bill of material
IUC77-50-FR2 10pcs
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
IUC77-50-FR2 10pcs
DESCSHORT
Short Description
RFID Transponder IUC77-50-FR2 10pcs
EAN
4050143468447
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IUC77-50-FR2 10pcs
AAC895005
Diameter
50 mm
AAF529001
frequency range
902 ... 928 MHz
BAF634008
Material
Plastic
BAA020007
Height
8 mm
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
TW
WEIGHT
0.200
LENGTH
0.134
WIDTH
0.067
DEPTH
0.034
CTC
Customs tariff number
. [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale