Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
K-LB-2.6 - Modules for DIN Rail Mounting
Bill of material
K-LB-2.6
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
K-LB-2.6
DESCSHORT
Short Description
Surge Protection Barrier K-LB-2.6
EAN
4050143058976
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
K-LB-2.6
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
ID
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.124
WIDTH
0.121
DEPTH
0.022
CTC
Customs tariff number
8536 3030 990 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси