Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
KCD0-RSH-1.1D.4 - Relay Modules
Bill of material
KCD0-RSH-1.1D.4
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
KCD0-RSH-1.1D.4
DESCSHORT
Short Description
Relay Module KCD0-RSH-1.1D.4
EAN
4050143338795
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KCD0-RSH-1.1D.4
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
SG
WEIGHT
0.110
LENGTH
0.124
WIDTH
0.121
DEPTH
0.022
CTC
Customs tariff number
8536 4900 990 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси