Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
KCD0-SD-Ex1.1245 - Solenoid Drivers
Bill of material
KCD0-SD-Ex1.1245
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
KCD0-SD-Ex1.1245
DESCSHORT
Short Description
Solenoid Driver KCD0-SD-Ex1.1245
EAN
4050143062669
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KCD0-SD-Ex1.1245
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
SG
WEIGHT
0.100
LENGTH
0.120
WIDTH
0.121
DEPTH
0.016
CTC
Customs tariff number
8543 7090 990 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси