{pepperl_fuchs/signal20conditioners/k-system/switch20amplifiers/kcd2-sot-1.lb.sp.prj},{NB=KCD2-SOT-1.LB.SP},{MANUID=KCD2-SOT-1.LB.SP},{AAP507002=1.000},{AAP564002=2.00000},{AAB968006=19.00000},{BAF016004=12.5},{AAP380002=1},{BAB577006=114},{BAA020007=119},{AAB834006=30.00000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f5/f9/d427067a_int.png},{DESCSHORT=Switch Amplifier KCD2-SOT-1.LB.SP},{EAN=4050143271603},{MANUTYPEDESC=KCD2-SOT-1.LB.SP},{BAG640006=DIN track},{AAB371007=active},{AAO382006=SIL 2},{BAD831010=},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=240647&LanId=ENG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1