{pepperl_fuchs/intrinsic20safety20barriers/isolated20barriers/k-system/switch20amplifiers/kcd2-sot-ex1.lb.sp.prj},{NB=KCD2-SOT-Ex1.LB.SP},{MANUID=KCD2-SOT-Ex1.LB.SP},{AAP507002=1.000},{AAP564002=2.00000},{AAB968006=19.00000},{BAF016004=12.5},{AAP380002=1},{BAB577006=114},{BAA020007=119},{AAB834006=30.00000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.090},{LENGTH=0.080},{WIDTH=0.085},{DEPTH=0.042},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/72/6a/d450010a_int.png},{DESCSHORT=Switch Amplifier KCD2-SOT-Ex1.LB.SP},{EAN=4050143203888},{MANUTYPEDESC=KCD2-SOT-Ex1.LB.SP},{BAG640006=DIN track},{AAB371007=active},{AAO382006=SIL 2},{BAD831010=},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1