{pepperl_fuchs/intrinsic20safety20barriers/isolated20barriers/k-system/switch20amplifiers/kfa6-er-ex1.w.lb.prj},{NB=KFA6-ER-Ex1.W.LB},{MANUID=KFA6-ER-Ex1.W.LB},{AAB426007=2.00000},{AAB965006=207.00000},{BAF016004=20},{AAP380002=1},{BAB577006=115},{BAA020007=119},{AAB831006=253.00000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.180},{LENGTH=0.125},{WIDTH=0.120},{DEPTH=0.030},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/e7/ab/d418227b_int.png},{DESCSHORT=Conductive Switch Amplifier KFA6-ER-Ex1.W.LB},{EAN=4050143059379},{MANUTYPEDESC=KFA6-ER-Ex1.W.LB},{BAG640006=DIN track},{AAB371007=active},{BAD831010=Screw connection},{COO=SG},{CTC=8536 4900 990 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1