Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
KFD0-RSH-1 - Relay Modules
Bill of material
KFD0-RSH-1
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
KFD0-RSH-1
DESCSHORT
Short Description
Relay Module KFD0-RSH-1
EAN
4050143061204
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KFD0-RSH-1
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
SG
WEIGHT
0.130
LENGTH
0.120
WIDTH
0.125
DEPTH
0.030
CTC
Customs tariff number
8536 4900 990 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси