Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
KFD2-EB2.SP - Einspeisung
Stückliste
KFD2-EB2.SP
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
KFD2-EB2.SP
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einspeisebaustein KFD2-EB2.SP
EAN
4050143063406
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KFD2-EB2.SP
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAF016004
Breite
20 mm
BAB577006
Tiefe
115 mm
BAA020007
Höhe
119 mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.140
LENGTH
0.169
WIDTH
0.085
DEPTH
0.042
CTC
Zolltarifnummer
8504 4082 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen