{pepperl_fuchs/signal20conditioners/k-system/switch20amplifiers/kfd2-er-1.w.lb.prj},{NB=KFD2-ER-1.W.LB},{MANUID=KFD2-ER-1.W.LB},{AAB426007=2.00000},{AAB968006=20.00000},{BAF016004=20},{AAP380002=1},{BAB577006=115},{BAA020007=119},{AAB834006=30.00000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.160},{LENGTH=0.132},{WIDTH=0.126},{DEPTH=0.032},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/4b/8a/d416872b_int.png},{DESCSHORT=Conductive Switch Amplifier KFD2-ER-1.W.LB},{EAN=4050143061952},{MANUTYPEDESC=KFD2-ER-1.W.LB},{BAG640006=DIN track},{AAB371007=active},{BAD831010=Screw connection},{COO=SG},{CTC=8536 4900 990 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1