{pepperl_fuchs/intrinsic20safety20barriers/isolated20barriers/k-system/signal20converters/kfd2-pt2-ex1-5.prj},{NB=KFD2-PT2-Ex1-5},{MANUID=KFD2-PT2-Ex1-5},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.120},{LENGTH=0.163},{WIDTH=0.081},{DEPTH=0.041},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/1c/a9/d448426a_int.png},{DESCSHORT=Potentiometer Converter KFD2-PT2-Ex1-5},{EAN=4050143058679},{MANUTYPEDESC=KFD2-PT2-Ex1-5},{COO=SG},{CTC=8543 7090 990 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=072023&LanId=ENG},{DEEPLINK_DEU=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=072023&LanId=GER},{DATA_SHEET_ENG=http://files.pepperl-fuchs.com/webcat/navi/productInfo/pds/072023_eng.pdf}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 1