{pepperl_fuchs/intrinsic20safety20barriers/isolated20barriers/k-system/switch20amplifiers/kfd2-sot3-ex2.io-y1.prj},{NB=KFD2-SOT3-Ex2.IO-Y1},{MANUID=KFD2-SOT3-Ex2.IO-Y1},{AAP507002=1.000},{AAP564002=2.00000},{AAB968006=19.00000},{BAF016004=20},{AAP380002=2},{BAB577006=115},{BAA020007=119},{AAB834006=30.00000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.160},{LENGTH=0.132},{WIDTH=0.126},{DEPTH=0.032},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/c3/10/d443439a_int.png},{DESCSHORT=Switch Amplifier KFD2-SOT3-Ex2.IO-Y1},{EAN=4050143065356},{MANUTYPEDESC=KFD2-SOT3-Ex2.IO-Y1},{BAG640006=DIN track},{AAB371007=active},{AAO382006=SIL 2},{BAD831010=Screw connection},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1