Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
KFD2-WAC2-Ex1.D - Signal Converters
Bill of material
KFD2-WAC2-Ex1.D
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
KFD2-WAC2-Ex1.D
DESCSHORT
Short Description
Strain Gauge Converter KFD2-WAC2-Ex1.D
EAN
4050143062539
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KFD2-WAC2-Ex1.D
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
SG
WEIGHT
0.340
LENGTH
0.131
WIDTH
0.123
DEPTH
0.055
CTC
Customs tariff number
8543 7090 990 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси