{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/photoelectric20sensor20accessories/optical20fibers/kle-c01-22c2-22c0-k116.prj},{NB=KLE-C01-2,2-2,0-K116},{MANUID=KLE-C01-2,2-2,0-K116},{BAD863003=2000},{BAA038006=-55},{BAA039006=70.00},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=0.075},{WIDTH=0.075},{DEPTH=0.005},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/c1/f9/d412631a_int.png},{DESCSHORT=Plastic fiber optic KLE-C01-2,2-2,0-K116},{EAN=4050143128815},{MANUTYPEDESC=KLE-C01-2,2-2,0-K116},{BAD953007=Polyvinyl chloride},{BAD952007=Stainless steel},{BAD791007=One-way system},{BAD949006=Plastic},{BAD816002=hohe Reichweite},{COO=TW},{CTC=9001 1090 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1