Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
LC10-2-D 230 VAC - Loop Detectors
Bill of material
LC10-2-D 230 VAC
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
LC10-2-D 230 VAC
DESCSHORT
Short Description
Loop detector LC10-2-D 230 VAC
EAN
4050143019724
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LC10-2-D 230 VAC
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
0.270
LENGTH
0.082
WIDTH
0.134
DEPTH
0.043
CTC
Customs tariff number
8536 5080 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
Размер
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси