Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
LC20-1-DR 230VAC - Loop Detectors
Bill of material
LC20-1-DR 230VAC
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
LC20-1-DR 230VAC
DESCSHORT
Short Description
Loop detector LC20-1-DR 230VAC
EAN
4050143392278
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LC20-1-DR 230VAC
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
WEIGHT
0.280
LENGTH
0.237
WIDTH
0.119
DEPTH
0.059
CTC
Customs tariff number
8536 5080 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
Размер
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси