Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
LFL2-BK-U-PUR10-EMS - Float Switches
Bill of material
LFL2-BK-U-PUR10-EMS
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
LFL2-BK-U-PUR10-EMS
DESCSHORT
Short Description
Float Switch LFL2-BK-U-PUR10-EMS
EAN
4050143049004
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LFL2-BK-U-PUR10-EMS
BAB664011
Material
BAA038006
min. ambient temperature
5 °C
BAA039006
max. ambient temperature
70.00 °C
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
CZ
WEIGHT
0.510
LENGTH
0.267
WIDTH
0.134
DEPTH
0.067
CTC
Customs tariff number
8536 5080 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
Размер
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси