{pepperl_fuchs/surge20protection/devices20for20signal20line20protection/modules20for20din20rail20mounting/m-lb-2142.sp.prj},{NB=M-LB-2142.SP},{MANUID=M-LB-2142.SP},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.040},{LENGTH=0.105},{WIDTH=0.052},{DEPTH=0.026},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/ac/d8/d448797a_int.png},{DESCSHORT=Surge Protection Barrier M-LB-2142.SP},{EAN=4050143381005},{MANUTYPEDESC=M-LB-2142.SP},{COO=SG},{CTC=8536 3030 990 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=313289&LanId=ENG},{DEEPLINK_DEU=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=313289&LanId=GER},{DATA_SHEET_ENG=http://files.pepperl-fuchs.com/webcat/navi/productInfo/pds/313289_eng.pdf}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 1