{pepperl_fuchs/surge20protection/devices20for20signal20line20protection/modules20for20din20rail20mounting/m-lb-ex-2114.prj},{NB=M-LB-Ex-2114},{MANUID=M-LB-Ex-2114},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.050},{LENGTH=0.098},{WIDTH=0.049},{DEPTH=0.024},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/17/f2/d448800a_int.png},{DESCSHORT=Surge Protection Barrier M-LB-Ex-2114},{EAN=4050143380954},{MANUTYPEDESC=M-LB-Ex-2114},{COO=SG},{CTC=8536 3030 990 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=313284&LanId=ENG},{DEEPLINK_DEU=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=313284&LanId=GER},{DATA_SHEET_ENG=http://files.pepperl-fuchs.com/webcat/navi/productInfo/pds/313284_eng.pdf}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1