Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
M-LB-Ex-2142 - Modules for DIN Rail Mounting
Bill of material
M-LB-Ex-2142
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
M-LB-Ex-2142
DESCSHORT
Short Description
Surge Protection Barrier M-LB-Ex-2142
EAN
4050143380961
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
M-LB-Ex-2142
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
SG
WEIGHT
0.050
LENGTH
0.111
WIDTH
0.055
DEPTH
0.028
CTC
Customs tariff number
8536 3030 990 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси