{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/ml100-54-f-79722f102.prj},{NB=ML100-54-F-7972/102},{MANUID=ML100-54-F-7972/102},{BAC640005=100},{AAB884005=3000},{AAC004005=20},{BAA038006=-30},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=20},{BAD849004=31},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/34/60/d417187a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor ML100-54-F-7972/102},{EAN=4050143404827},{MANUTYPEDESC=ML100-54-F-7972/102},{BAD859008=Red light, polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1