{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/ml100-552f252f115b2f1202f154.prj},{NB=ML100-55/25/115b/120/154},{MANUID=ML100-55/25/115b/120/154},{BAC640005=100},{AAB884005=7000},{AAC004005=10},{BAA038006=-30},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=20},{BAD849004=31},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.080},{WIDTH=0.040},{DEPTH=0.020},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/8c/f0/d417127b_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor ML100-55/25/115b/120/154},{EAN=4050143031900},{MANUTYPEDESC=ML100-55/25/115b/120/154},{BAD859008=Red light, polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP/PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1