{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/ml100-55-2519.prj},{NB=ML100-55-2519},{MANUID=ML100-55-2519},{BAC640005=100},{AAB884005=7000},{AAC004005=10},{BAA038006=-30},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=20},{BAD849004=31},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=0.065},{WIDTH=0.045},{DEPTH=0.003},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f6/d7/d418663a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor ML100-55-2519},{EAN=4050143185153},{MANUTYPEDESC=ML100-55-2519},{BAD859008=Red light, polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1